Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Spstlc Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Gabinete HMI de frente inclinado ProLine, tipo 12

La base del gabinete HMI de frente inclinado ProLine es un sistema verdaderamente modular que le permite construir su propio sistema y es extremadamente adaptable para prácticamente cualquier aplicación. La apertura frontal completa para las opciones de puerta/cubierta tiene una pendiente de 5º. Aperturas traseras para opciones de puerta y cubierta. Se recomienda el estante montado en marco ProLine o el sistema de rejilla ProLine opcional que ofrecen una plataforma fija para colocar equipos profundos. La parte inferior abierta es adecuada para unir la parte superior a un marco ProLine de 700 mm de altura.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Color Gris claro
Material Acero suave
Acabado Polvo recubierto
Código de color RAL 7035
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.