Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

DSG-132 Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Tapas Tipo pagoda ProLine

Las tapas Tipo pagoda están disponibles para adaptarse a marcos estándar. El diseño presenta un respiradero Tipo pagoda elevado a prueba de salpicaduras con un ventilador de extracción axial integral de 115 V. Las tapas Pagoda de doble bahía tienen una abertura con respiradero Tipo pagoda, elevada y protegida contra salpicaduras, colocada sobre un lado que puede orientarse para ventilación a la derecha o a la izquierda.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Este componente tiene clasificación UL Tipo 1. La instalación de este componente en un gabinete lleva la clasificación de gabinete a UL Tipo 1.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 1.9mm
Espesor 14ga
Color Gris claro
Acabado Polvo recubierto
Código de color RAL 7035
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.