Puertas de ventana ProLine G2
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Puertas de ventana ProLine G2
Las puertas de ventana ProLine G2 pueden usarse para permitir la visualización de equipos electrónicos. Presentan líneas limpias y contemporáneas y están disponibles en policarbonato o vidrio de seguridad transparente, e incluyen un sistema de barra de puerta estándar para una fácil colocación de los accesorios. El sistema de cierre Smooth Glide está hecho de componentes de alta calidad y cuenta con una innovadora acción de cerrojo cronometrado que asegura un sello sólido de la puerta con una fuerza de cierre baja.
Detalles
Recursos
Características
- Vidrio de seguridad o policarbonato (para aplicaciones de alimentos y bebidas)
- Sistema de cierre Smooth Glide: para un cierre de puerta suave, confiable y repetible durante la vida útil del gabinete
- Diseño limpio y contemporáneo
- Puertas de ventana disponibles para marcos de hasta 1000 mm de ancho
- Tiene una ventana de 0.25 pulgadas (6.35 mm) de espesor que brinda máxima protección y área de visualización.
- Sistema de barra de puerta estándar en todas las puertas de ventana para facilitar la fijación de accesorios.
- Mango giratorio de perfil bajo con sistema de cierre; otras opciones disponibles.
- La junta de poliuretano sin uniones (componente reconocido por UL, compatible con CSA) proporciona un sello hermético al agua y al polvo contra la humedad y los contaminantes.
- Cerrojo cronometrado para asegurar que la parte superior e inferior de la puerta se cierren de manera confiable.
- Varilla de cerrojo duradera de doble brida y tres rodillos Delrin® para evitar el esmerilado de metal sobre metal.
- Sistema de cierre de 3 puntos para puertas ≥ 1000 mm de altura
- Las bisagras de las puertas se pueden colocar a la izquierda o a la derecha (bisagra izquierda predeterminada).
- Estándar de bisagra de 14º (opción de bisagra de 180º disponible)
- La puerta se puede invertir sin quitar las cubiertas laterales.
- Se puede usar en la parte delantera o trasera del marco ProLine G2; se puede usar en los laterales con adaptador de puerta lateral (no incluido).
- Dos pernos de tierra
- Se incluyen los herrajes de montaje.
Especificaciones
| Espesor | 1.9mm |
| Espesor | 14ga |
| Color | Gris claro |
| Acabado | Polvo recubierto |
| Código de color | RAL 7035 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.