Repisa fija para montaje en rack ProLine G2
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Repisa fija para montaje en rack ProLine G2
El estante montado en marco en rack ProLine G2 se monta en los ángulos del rack delantero y trasero para proporcionar una superficie fija para el equipo.
Detalles
Recursos
Características
- Se monta en ángulos de rack delanteros y traseros, hardware incluido.
- Repisa de acero calibre14 (1.75 mm), soportes de acero calibre 12 (2.5 mm)
- Ranuras en la superficie de la repisa para ventilación
- Acabado de pintura en polvo de poliéster gris claro texturizado RAL 7035
Especificaciones
| Espesor | 1.9mm |
| Espesor | 14ga |
| Color | Gris claro |
| Acabado | Polvo recubierto |
| Código de color | RAL 7035 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.