Kit de unión de base de zócalo completamente sellado ProLine G2
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Kit de unión de base de zócalo completamente sellado ProLine G2
El kit de unión de base de zócalo totalmente sellado proporciona un sello entre las aberturas de la placa de montaje lateral en las bases de zócalo totalmente selladas adyacentes en configuraciones de bahía unida. Se utiliza en combinación con el kit de unión lado a lado a lateral ProLine G2.
Detalles
Recursos
Características
- Mantiene la clasificación NEMA 12 entre bases de pedestal completamente selladas.
- Permite el enrutamiento de cables sellados entre gabinetes unidos.
- Incluye protector de borde de alambre de nylon para evitar el desgaste y la abrasión de alambres y cables.
- Incluye junta y herrajes de instalación.
Especificaciones
| Espesor | 0.38in |
| Espesor | 9.7mm |
| Color | Negro |
| Acabado | Suave mate |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.