Kit de tope de puerta ProLine G2
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Kit de tope de puerta ProLine G2
El kit de tope de puerta se usa para gabinetes modulares y mantiene las puertas abiertas a 130 grados.
Detalles
Recursos
Características
- Brazo de detención de aluminio, de alto rendimiento, de 3/8 pulgadas (9.5 mm)
- Deslizadores DELRIN® para un accionamiento suave
- Sujetadores BV-M6 para fijar el tope de la puerta al marco y a la puerta.
- Soporte calibre 10 (3.0 mm) deslizante ranurado de acero
- Se monta sin taladrar.
- El kit incluye un soporte deslizante ranurado que se monta en la parte superior o inferior de la puerta y un brazo de detención que se fija al marco.
- Se incluye todo el herraje de montaje necesario
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.