Marcos de desconexión ProLine G2
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Marcos de desconexión ProLine G2
Los marcos de desconexión ProLine G2 pueden usarse con las puertas de desconexión ProLine G2 y los componentes de desconexión para configurar una solución de gabinete de desconexión personalizada a partir de componentes de gabinete modular estándar.
Detalles
Recursos
Características
- Marco de acero laminado calibre 12 (2.5 mm), con esquinas de acero soldadas y perfil de marco híbrido para un rendimiento superior bajo carga
- El marco presenta un patrón alternante de orificios rectangulares y redondos de 25 mm estándar DIN.
- Acabado de pintura en polvo de poliéster gris claro texturizado RAL 7035
- Similar en diseño y estructura a otros marcos ProLine G2, pero con un desplazamiento de 100 mm debido a la presencia de una puerta con desconexión transversal de 200 mm en la solución de puerta con desconección.
- Incluye una combinación de montantes/verticales centrales extraíbles en la parte delantera y trasera del gabinete, nuevamente con un desplazamiento de 100 mm.
- Se requiere un marco de desconexión específico para cualquier solución de gabinete >1000 mm de ancho. Los anchos de 1000 mm o menos usan un marco estándar de bahía sencilla.
Especificaciones
| Espesor | 2.66mm |
| Espesor | 12ga |
| Color | Gris claro |
| Acabado | Polvo recubierto |
| Código de color | RAL 7035 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.