Deflectores superiores para rack del sistema de contención ProLine Express
 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Deflectores superiores para rack del sistema de contención ProLine Express
Los deflectores superiores para rack son adecuados para la mayoría de los gabinetes de ancho estándar con tableros de acero sólido, perforado o semisólido. Los deflectores no funcionan con gabinetes con marco de aluminio o racks con marco abierto.
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
            
        
      
    
  
        
                                                                                                        Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                                                
Características
- Permite la entrada de luz natural adicional en el pasillo
- Los deflectores superiores para rack requieren una profundidad mínima de 1 pulgada (25 mm) sin obstrucciones en todo el borde frontal del gabinete para una fijación segura.
- Además, los dos accesorios de fijación de cada deflector requieren un área sin obstrucciones de 1.50 x 5.50 pulgadas (38 x 140 mm) en la parte superior del gabinete.
- Estos soportes de fijación permiten un alto grado de flexibilidad en la parte superior del gabinete para trabajar alrededor de obstrucciones.
- Evita que el aire caliente de escape se envuelva sobre la parte superior de los racks.
- Se acopla a la parte superior del rack magnéticamente.
- Deflector angular diseñado para aplicaciones de pasillo frío.
- El deflector vertical está diseñado para aplicaciones de pasillo caliente.
- El diseño reconfigurable permite la configuración angular o vertical.
- Los paneles de techo sin herramientas son fáciles de instalar y retirar para su limpieza y proporcionan acceso por encima del gabinete a cables, equipos y sistemas.
- Los paneles transparentes de la puerta y el techo proporcionan la máxima luz al pasillo.
- El sistema de contención Express incluye montaje magnético para instalación rápida.
- Los deflectores superiores de contención Express incluyen configuraciones de pasillo caliente y frío.
Especificaciones
| Color | Jet Black | 
| Acabado | Polvo recubierto | 
| Material | PVC | 
| Código de color | RAL 9005 | 
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.