Base de pedestal de 200 mm ProLine
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Base de pedestal de 200 mm ProLine
Las bases de pedestal se instalan debajo del gabinete para dejar espacio para que los cables entren desde abajo. Una base de pedestal consta de ocho soportes de esquina conectados a cuatro paneles de acceso. Los soportes de esquina son de aluminio fundido. Los paneles de acceso se fijan a los soportes de esquina con tornillos. Se incluyen todos los herrajes de montaje necesario. Solicite un sistema de placas de montaje para proporcionar protección de Tipo 12 cuando utilice una base de pedestal.
Detalles
Recursos
Características
- Consta de ocho soportes de esquina conectados a cuatro paneles de acceso
- Solicite un sistema de placas de montaje para proporcionar protección Tipo 12
- El juego incluye todos los herrajes de montaje
Especificaciones
| Espesor | 1.52mm |
| Espesor | 16ga |
| Color | Jet Black |
| Acabado | Polvo recubierto |
| Código de color | RAL 9005 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Página de ventas
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.