Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Sppbc Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Base de pedestal de 100 mm ProLine

Las bases de pedestal se instalan debajo del gabinete para dejar espacio para que los cables entren desde abajo. Una base de pedestal consta de cuatro soportes de esquina conectados a cuatro paneles de acceso. Los soportes de esquina son de aluminio fundido. Los paneles de acceso se fijan a los soportes de esquina con tornillos. Se incluyen todos los herrajes de montaje necesarios. Solicite un sistema de placas de montaje para proporcionar protección de Tipo 12 cuando utilice una base de pedestal.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 1.52mm
Espesor 16ga
Color Jet Black
Acabado Polvo recubierto
Código de color RAL 9005
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.