Barras de soporte tranversales para marcos giratorios parciales, SFBP
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Barras de soporte tranversales para marcos giratorios parciales, SFBP
Estas barras de sujeción permiten montar marcos giratorios de altura parcial en armarios autoportantes y murales de acero y resultan un método de fijación resistente.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Posibilita el montaje de los marcos giratorios de altura parcial en los armarios de acero murales y armarios de acero autoportantes combinables. Los marcos giratorios pueden ser montados con apertura a derecha y a izquierda.
- Material: Acero cincado de 3 mm.
- Cantidad por embalaje: Un kit completo incluyendo soportes de montaje para un marco giratorio.
- Instrucciones de montaje: Para armarios de acero murales se utiliza en combinación con los perfiles AVB. Para armarios autoportantes puede ser montado directamente al marco del armario o se ajusta en profundidad en pasos de 25 mm por medio de los CLPK.
- Comentario: Los perfiles de montaje vertical, AVB, deben montarse en los gabinetes de montaje en pared antes de fijar las barras de soporte transversal; si las barras requieren un ajuste en profundidad en los gabinetes con base de piso, entonces se requerirán perfiles click-in, CLPK
- Requisitos de montaje: para gabinetes de acero de montaje en pared, úselos en combinación con perfiles AVB; para gabinetes con base de piso, pueden montarse directamente al marco del gabinete o ajustarse en profundidad en incrementos de 25 mm (1), por medio del CLPK
Especificaciones
| Espesor | 3mm |
| Espesor | 11ga |
| Material | Acero suave |
| Acabado | Zinc plateado |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.