Higrostato mecánico
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Higrostato mecánico
El higrostato mecánico controla la humedad relativa del aire dentro de un gabinete para evitar la condensación y la corrosión que pueden dañar los componentes. También se puede conectar a un gabinete calefactor, ventiladores de refrigeración, luces de advertencia u otros dispositivos. El nivel crítico de humedad relativa (RH) para la mayoría de los componentes es del 65%. Por encima del 65% de humedad relativa, puede formarse condensación y causar un mal funcionamiento del equipo electrónico.
Estándares del sector
cURus; Archivo N.º E164102
CE
Detalles
Recursos
Características
- Intervalo de humedad relativa ajustable
- Alta capacidad de conmutación
- Larga vida útil (>100,000 ciclos)
- Velocidad máxima permitida del aire de 50pies/s (15 m/s)
- Voltaje de conmutación máximo = 250VAC 250 V debe cambiarse sólo en un entorno sin condensación.
- Contacto de cambio
- Clip de montaje para riel DIN de 35 mm
- La conexión es una terminal de 3 polos para protección de cables 14 máx. (2.5 mm al cuadrado).
- Resistencia de contacto por debajo de 10 mΩ
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.