T-Series Compact Outdoor T15, 800BTU 230V, cepillado, SS304
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
T-Series Compact Outdoor T15, 800BTU 230V, cepillado, SS304
N.º de catálogo: T150126G104
Los aires acondicionados compactos para exteriores de la serie T proporcionan una huella compacta para minimizar los bienes raíces y maximizar la capacidad. Su diseño discreto les ayuda a mezclarse en entornos resistentes de fábrica o al aire libre. Cada unidad está equipada con componentes resistentes a la corrosión, calentadores de compresor y controles de presión de cabeza para un rendimiento óptimo en exteriores.
Estándares del sector
Reconocimiento UR/cUR
UR/cUR Recognized
Compatible con Telcordia GR-487
CE
EAC
Telcordia GR-487 capable
Detalles
Recursos
CAD
Distribuidores en su área
Características
- Huella compacta para minimizar los bienes raíces y maximizar la capacidad
- Modelos para entrada de alimentación de 115, 230 y 460 VAC
- Rango de temperatura de funcionamiento del modelo exterior de -40 F/-40 C a 131 F/55 C
- UL listado para ahorrar tiempo y dinero a los clientes con las aprobaciones de la agencia (algunos modelos UL reconocidos)
- Cubierta de chapa metálica galvanizada o de acero inoxidable pintada para entornos resistentes de fábrica y exteriores
- Termostato mecánico confiable en el lado del recinto de la unidad
- Dos motores de aire del lado del condensador para la redundancia del rendimiento
- El filtro de malla de aluminio limpiable y reutilizable protege las bobinas para un máximo rendimiento de enfriamiento
- Opciones de montaje exteriores y totalmente empotrados en muchos modelos
- Bridas Easy-mount para una instalación sencilla
- Cada unidad probada funcionalmente antes del envío
- Los modelos estándar de aire acondicionado al aire libre incluyen: Termostato, componentes resistentes a la corrosión, interruptor de mal funcionamiento, calentador del compresor, control de presión de la cabeza, calentador del recinto y refrigerante R134A
- Hardware de montaje, juntas y manual de usuario provisto con la unidad
- El artículo T150116G120 es solo para uso interior
Especificaciones
Atributos del producto
Número de boletín
Certificado de agencia de homologación
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
GENERACIÓN DE CAD
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
| Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
|---|
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.