Barras de levantamiento ProLine G2, 3000
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Barras de levantamiento ProLine G2, 3000
N.º de catálogo: P2ALB30
Las barras de elevación brindan la mejor distribución de la carga al elevar gabinetes unidos, cada uno de los cuales contiene hasta 3000 lb por bahía de equipo y cableado. Las barras se montan en la parte superior de los bloques de esquina del marco del gabinete y no requieren la extracción de la cubierta superior para la instalación. El kit consta de dos barras, tornillos y arandelas.
Lifecycle Status:
Phase-out
Imprimir esta página
Detalles
Recursos
Distribuidores en su área
Características
- Barras de acero estructural transparentes recubiertas de zinc
- Se suministra en pares e incluye pernos y arandelas para la instalación.
- No requiere quitar la cubierta superior del gabinete y se fija en los bloques de esquina del marco.
- Se puede usar para levantar gabinetes unidos, hasta 6 gabinetes ensamblados (ancho total de 3000 mm); clasificación de carga: 3000 lb (1360 kg) por gabinete
- Las barras de elevación están diseñadas para levantar cargas junto con grilletes y una barra separadora. Se prefiere el uso de grilletes en lugar de ganchos. El ángulo entre la parte superior del gabinete y el cable o la cadena debe ser de al menos 45°. Use sólo eslingas y barras separadoras que estén diseñadas para la aplicación específica y cumplan con las regulaciones establecidas por OSHA, ASME, ISA, ASTM y otras agencias reguladoras.
Especificaciones
Atributos del producto
Número de boletín
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
| Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
|---|
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.