Cubierta de ventilador con filtro, tipo 3R HH13, 18.00 x 15.00 x 4.76, cepillado, SS304
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Cubierta de ventilador con filtro, tipo 3R HH13, 18.00 x 15.00 x 4.76, cepillado, SS304
N.º de catálogo: HH13SS04001
Estas cubiertas de ventilador con filtro protegen el ventilador con filtro y la rejilla de salida de la lluvia impulsada por el viento y del agua de la manguera de alta presión. La cubierta no impide el flujo de aire del ventilador con filtro y la rejilla de salida.
Estándares del sector
UL 508A UL/cUL Listed; Type 3R; File No. E482010
Mantiene certificado UL/cUL Tipo 3R, y Tipo 12 si se instala correctamente en un gabinete Tipo 3R o Tipo 12.
Detalles
Recursos
CAD
Accesorios relacionados
Distribuidores en su área
Características
- Protege al ventilador con filtro y a la rejilla de salida de la lluvia impulsada por el viento y del agua de la manguera de alta presión.
- De fácil instalación por una persona, con montaje simple en panel trasero.
- El filtro de fácil acceso simplifica el remplazo.
Especificaciones
Atributos del producto
Número de boletín
Certificado de agencia de homologación
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
GENERACIÓN DE CAD
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
| Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
|---|
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.