Perfiles de 19", 1200
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Perfiles de 19", 1200
N.º de catálogo: CIP24
Cuando se usan estos perfiles, es posible montar de manera fácil equipos de 19" en armarios autoportantes ya sea en la fábrica o en el emplazamiento definitivo.
Detalles
Ventajas
Recursos
CAD
Accesorios
Accesorios relacionados
Distribuidores en su área
Características
- Descripción: Perfil de montaje de altura completa para obtener un sistema de montaje en 482.6 mm (19") en todos los lados. Totalmente ajustable en profundidad.
- Material: Acero cincado de 2 mm.
- Cantidad por embalaje: 1 par.
- Instrucciones de montaje: Para ser usados en conjunto con los perfiles CIB ó CID. Para montaje en altura parcial se require CIWR.
Especificaciones
Atributos del producto
Número de boletín
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
GENERACIÓN DE CAD
Obligatorios
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
| Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
|---|
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.