Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

A36H3012SSLP3PT Continuous Hinge With 3 Point Latch, Type 4X Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Gabinete de montaje en pared con cerrojo de 3 puntos, tipo 4X, 24 x 20 x 6, cepillado, acero inoxidable 304

N.º de catálogo: A24H2006SSLP3PT

Estos gabinetes cuentan con la exclusivo manija PowerGlide de nVent HOFFMAN con pestillos de 3 puntos, ideal para aplicaciones en interiores o exteriores que requieren protección contra la corrosión, acceso conveniente y seguridad con candado.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

UL 508A Listed; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X, 12; File No. E61997

IEC 60529, IP66 cumple con los requisitos NEMA Tipo 3RX

IEC 60529, IP66 Meets NEMA Type 3RX requirements

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones


Atributos del producto

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial

Número de boletín

Recursos CAD

GENERACIÓN DE CAD

Accesorios relacionados Distribuidores en su área

A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:

Distribuidor Cantidad Fecha en stock
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.