Cubierta de gabinete con bisagra de 3 puntos tipo 4X, 24.25 x 20.25 x 6.00, de fibra de vidrio, gris
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Cubierta de gabinete con bisagra de 3 puntos tipo 4X, 24.25 x 20.25 x 6.00, de fibra de vidrio, gris
N.º de catálogo: A24H2006GQRLP3PT
Hay disponible una gama completa de opciones de modificación para gabinetes de fibra de vidrio de montaje en pared, incluyendo profundidades variables para acomodar controles más grandes. Estos gabinetes cuentan con pestillo de poliéster para candado, o manija PowerGlide exclusiva de HOFFMAN con pestillo de 3 puntos, para facilitar el acceso con mayor seguridad.
Estándares del sector
Certificado UL 508A; Tipo 3, 3R, 4, 4X, 12, 13; Archivo N.º E61997
cUL Listed per CSA C22.2 No 94; Type 3, 3R, 4, 4X, 12, 13; File No. E61997
Enclosure flammability evaluated per UL 508A
NEMA/EEMAC Tipo 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
IEC 60529, IP66
Meets NEMA Type 3RX requirements
Detalles
Recursos
CAD
Accesorios relacionados
Distribuidores en su área
Características
- El material reforzado con fibra de vidrio tiene excelentes cualidades de resistencia química, a la temperatura y exhibe propiedades físicas excepcionales
- Las costuras están selladas; sin agujeros ni troquelados
- La junta garantiza un sellado hermético al agua y al polvo
- El material de fibra de vidrio se perfora, taladra, lima o asierra fácilmente
- Portadocumentos termoplástico de alto impacto
- Pernos de collarín de acero revestido de cobre para montaje de paneles opcionales y los kits del bloque de terminales
- Type 316L stainless steel padlocking PowerGlide Handle on 3-point latch versions assures security and a water-tight seal while still allowing convenient access
- Quick-release latch versions feature fiberglass-reinforced polyester latches with integral Type 316L stainless steel padlocking hasp
Especificaciones
Atributos del producto
Número de boletín
Certificado de agencia de homologación
DXF 2D
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
GENERACIÓN DE CAD
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
| Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
|---|
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.