Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Oip107 Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Gabinetes extruidos para botones, tipo 4

Los gabinetes de botones extruidos están diseñados para contener interruptores y botones de 4 vías de 30.5 mm o 22.5 mm. Estos gabinetes no tienen uniones soldadas ni esquinas afiladas.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Certificado UL 508A; Tipo 4, 12, 13; Archivo N.º E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 12, 13; File No. E61997

NEMA/EEMAC Tipo 4, 12, 13

IEC 60529, IP66

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Código de color ANSI 61
Color Gris
Material Acero suave
Acabado Polvo recubierto
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.