Estante con respiradero ajustable de acero
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Estante con respiradero ajustable de acero
El estante con respiradero ajustable de acero se puede ajustar de frente hacia atrás en incrementos de 25 mm. Está diseñado para soportar equipos de red dentro de un rack de marco abierto. El estante se monta en la brida delantera o trasera de un rack de marco abierto. La clasificación de carga del estante es de 60 lb (27.2 kg)
Detalles
Recursos
Características
- El estante con respiradero de acero ajustable se puede ajustar de frente a incrementos de 25 mm.
- Está diseñado para soportar equipos de red dentro de un rack de marco abierto.
- El estante se monta en la brida delantera o trasera de un rack de marco abierto.
- La clasificación de carga del estante es de 60 lb (27.2 kg)
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.