Dado de corona para raíl, Clavija, extragrande
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Dado de corona para raíl, Clavija, extragrande
N.º de catálogo: B1883QC
Detalles
Recursos
Características
- Conexión eléctrica mecánica de bronce fundido para raíl
- El dado de corona está recubierto con estaño para mejorar las propiedades eléctricas de interfaz de raíl
- Principalmente para corriente de retorno negativa de potencia de tracción
- Asegurado al raíl con clavija roscada cónica
- Se conecta al cable de forma simple y permanente mediante el proceso de conexión nVent ERICO Cadweld
- Apto para cables de hasta 500 kcmil/240 mm² inclusive
- Disponible para aplicaciones en campo o como parte de un montaje hecho en fábrica
- No se necesitan herramientas especiales
Especificaciones
Atributos del producto
Folleto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.