Módulo de reemplazo de protección contra sobretensiones de raíl DIN EDT2
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
      
        Módulo de reemplazo de protección contra sobretensiones de raíl DIN EDT2
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Especificaciones
Folleto
Certificaciones
        cUR VZCA8.E325047
      
      
      
          
      CSA C22.2 No. 269.4
    
      
        UR VZCA2.E325047
      
      
      
          
      ANSI/UL 1449
    
      
        VDE 40046924 EDT2
      
      
              
          English,German
        
      
          
      DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11):2019-03; EN 61643-11:2012+A11:2018 IEC 61643-11:2011
    
      
        CE, ERICO EDT2 
      
      
              
          English
        
      
          
      DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11):2013-04; EN 61643-11:2012; IEC 61643-11:2011
    
      
        CE, ERICO DT2 Series 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN 61643-11
    
      - Advertencia
 - Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.