Redes de TI
Productos | 371 resultados (1663 artículos )

Gancho J nVent CADDY Cat HP con dispositivo para disparo
Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para cubierta metálica o de hormigón con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gancho J nVent CADDY Cat HP con dispositivo para disparo, 33.3 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP con dispositivo para disparo, 100 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP con dispositivo para disparo, 50 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP con dispositivo para disparo, 75 mm Diámetro
Gancho J nVent CADDY Cat HP con dispositivo para disparo, 25 mm Diámetro

Gancho J nVent CADDY Cat HP con accesorio para fijación mediante disparo
Combinación ideal de innovadores sujetadores CADDY para aplicaciones de disparo de hormigón/cubierta de metal con los ganchos en J de alto rendimiento de la serie CAT HP, ensamblados en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Gancho J nVent CADDY Cat HP con accesorio para fijación mediante disparo

RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas
El revolucionario RDHX PRO de nVent satisface las necesidades de una potencia de procesamiento de datos enormemente mayor para cumplir con los requisitos de las aplicaciones de software mejoradas con IA
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 42U, 750W
RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 48U, 600W
RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 48U, 750W
RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 48U, 800W
RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 42U, 600W
RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 42U, 800W
RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 47U, 600W
RackChiller RDHX PRO Activo, con bisagras izquierdas, 47U, 800W

RackChiller RDHX PRO Kit de manguera con válvula
Mangueras flexibles para RDHX PRO / RackChiller RDHX PRO, 4m
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
RackChiller RDHX PRO Kit de manguera con válvula

Cable de contacto seco
Cable de contacto en seco para conectar sensores de E/S, por ejemplo, humo para PDU de alimentación en rack nVent SCHROFF Fácil instalación por un imán en la caja del sensor.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Cable de contacto seco

Paneles Concept
Los paneles Concept brindas área de superficie adiciona comparado con los paneles NEMA para llenar fácilmente el gabinete.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Panel Concept, fits 20.00x20.00 inch Enclosure, Sin pintar, Madera
Panel Concept, fits 32.00x20.00 inch Enclosure, Blanco, Acero dulce
Panel Concept, fits 32.00x20.00 inch Enclosure, Sin pintar, Madera
Panel Concept, fits 44.00x20.00 inch Enclosure, Blanco, Acero dulce
Panel Concept, fits 44.00x20.00 inch Enclosure, Sin pintar, Madera
Panel Concept, fits 56.00x20.00 inch Enclosure, Blanco, Acero dulce

Retén de cables de bajo voltaje nVent CADDY Cat CR50
Solución fácil de usar para tramos pequeños de instalaciones de cables de datos y baja tensión.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Retén de cables de bajo voltaje nVent CADDY Cat CR50, 50 mm Diámetro

Kit de detección de fugas RackChiller RDHX PRO
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de detección de fugas RackChiller RDHX PRO

Kit de manguera RackChiller RDHX PRO con válvula y sensores
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de manguera RackChiller RDHX PRO con válvula y sensores


Arnés de cables para eHandle
El control de acceso de seguridad eHandle es un sistema de bloqueo electromecánico inteligente para servidores y gabinetes de red. El eHandle se integra perfectamente con el controlador de red y las iPDU RackPower para servir como un centro para el control de acceso y la supervisión ambiental.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Arnés de cables para eHandle

Secure Dual W-Lock Cable de alimentación
Los cables de alimentación W-Lock duales seguros proporcionan una retención mejorada del cable entre la PDU y el equipo DE TI. Ambas conexiones requieren una acción deliberada con el fin de liberar los botones de bloqueo para evitar el desprendimiento accidental de las conexiones de alimentación. Los cables funcionan con cualquier receptáculo IEC estándar correspondiente, pero la función de bloqueo requiere salidas compatibles W-LOCK o V-LOCK
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Cable WLock C19/C20, 1,8 m, Rojo, 50 uds
Cable WLock C13/C14, 0,6 m, Negro, 150 uds
Cable WLock C13/C14, 1,2 m, Negro, 125 uds
Cable WLock C13/C14, 1,8 m, Negro, 100 uds
Cable WLock C13/C14, 0,6 m, Azul, 150 uds
Cable WLock C13/C14, 1,2 m, Azul, 125 uds
Cable WLock C13/C14, 1,8 m, Azul, 100 uds
Cable WLock C13/C14, 0,6 m, Rojo, 150 uds
Cable WLock C13/C14, 1,2 m, Rojo, 125 uds
Cable WLock C13/C14, 1,8 m, Rojo, 100 uds
Cable WLock C19/C20, 0,6 m, Negro, 100 uds
Cable WLock C19/C20, 1,2 m, Negro, 75 uds
Cable WLock C19/C20, 1,8 m, Negro, 50 uds
Cable WLock C19/C20, 0,6 m, Azul, 100 uds
Cable WLock C19/C20, 1,2 m, Azul, 75 uds
Cable WLock C19/C20, 1,8 m, Azul, 50 uds
Cable WLock C19/C20, 0,6 m, Rojo, 100 uds
Cable WLock C19/C20, 1,2 m, Rojo, 75 uds