Redes de TI
Productos | 371 resultados (1663 artículos )

Abrazaderas de terminal para caja de distribución
Los bloques de terminales para cajas de distribución, adaptados a la sección transversal del cable, garantizan una buena conexión eléctrica de los conductores.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Abrazaderas de terminal para caja de distribución, 4 mm², amarillo/verde (PE)
Abrazaderas de terminal para caja de distribución, 16 mm², amarillo/verde (PE)
Abrazaderas de terminales para caja de distribución, 35 mm², amarillo/verde (PE)
Abrazaderas de terminal para caja de distribución, 4 mm², azul (N)
Abrazaderas de terminal para caja de distribución, 16 mm², azul (N)
Abrazaderas de terminal para caja de distribución, 35 mm², azul (N)

Soporte de montaje para montaje de gabinete para Busbar 1 a 4 polos
Los soportes de montaje para barras colectoras o módulos Busbar son unidades de montaje aisladas de circuito de carga para rieles de puesta a tierra.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte de montaje, para la asamblea del gabinete para Busbar 1 a 4 polos

Conector de alimentación para Busbar
Conectores para barras de busque diseñados para reducir la complejidad del servidor y facilitar el montaje y la inspección.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Conector de alimentación 125 A para Busbar 1 ... 4 polo

Bloque aislante para Busbar 1 a 4 Polo
Bloques aislantes para barras colectoras para proteger los terminales de cortocircuitos accidentales y daños.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Bloque aislante para Busbar 1 a 4 Polo

Soporte de montaje con bloque aislante para Busbar 1, 2 polos
Los soportes de montaje para barras colectoras o módulos Busbar son unidades de montaje aisladas de circuito de carga para rieles de puesta a tierra.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte de montaje con bloque aislante para Busbar 1, 2 polos

Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Protección de contacto para Busbar, 1 … 4 Polo

PDU inteligente, EN6xxx, 400 VAC, 3-PH
PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
IPDU inteligente, EN6402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
IPDU inteligente, EN6808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN6810, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN6880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN6910, 400 VAC, 3-PH, 63 A
IPDU inteligente, EN6980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
IPDU inteligente, EN6450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
IPDU inteligente, EN6850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN6950, 400 VAC, 3-PH, 63 A

PDU inteligente, EN6xxx, 230 VAC, 1-PH
PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..

PDU inteligente, EN5xxx, 400 VAC, 3-PH
PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..

PDU inteligente, EN5xxx, 230 VAC, 1-PH
PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..

PDU inteligente, EN2xxx, 400 VAC, 3-PH
PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
IPDU inteligente, EN2402, 400 VAC, 3-PH, 16 A
IPDU inteligente, EN2808, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN2810, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN2852, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN2880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN2980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
IPDU inteligente, EN2450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
IPDU inteligente, EN2850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN2950, 400 VAC, 3-PH, 63 A

PDU inteligente, EN1xxx, 400 VAC, 3-PH
PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
IPDU inteligente, EN1403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
IPDU inteligente, EN1811, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN1880, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN1980, 400 VAC, 3-PH, 63 A
IPDU inteligente, EN1450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
IPDU inteligente, EN1850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
IPDU inteligente, EN1950, 400 VAC, 3-PH, 63 A