Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Redes de TI

Redes de TI

Subcategorías

Redes de oficinas y edificios

Redes de oficinas y edificios

Detalles
Redes industriales

Redes industriales

Detalles

Productos | 371 resultados (1663 artículos )

19 equipment shelf

Plataforma para equipo de 19", 1 U

Estante de equipo de 19" con capacidad de carga de 5 kg.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Estante de equipo de 19", 1 U, AlZn
Estante para equipo de 19", 1 U, RAL 7021
Estante para equipo de 19", 1 U, RAL 7035
19 equipment shelf

19" estante del equipo, profundidad-ajustable

19" Equipment Shelf permite un fácil almacenamiento y gestión de equipos de rack.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Estante del equipo de 19", ajustable en profundidad, 430W 250D, RAL 7021
Estante del equipo de 19", ajustable en profundidad, 430W 400D, RAL 7021
Estante del equipo de 19", ajustable en profundidad, 430W 300D, RAL 7035
Estante del equipo de 19", ajustable en profundidad, 430W 300D, RAL 7021
Estante del equipo de 19", ajustable en profundidad, 430W 250D, RAL 7035
Estante del equipo de 19", ajustable en profundidad, 430W 400D, RAL 7035
19 drawer

Cajón de 19"

Los cajones de 19" permiten el montaje de computadoras, superficies de escritura para operaciones fáciles.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Cajón de 19", 1 U, RAL 7035
Cajón de 19", 2 U, RAL 7035
Cajón de 19", 3 U, RAL 7035
19" cajón, 1 U, panel frontal anodizado
19" cajón, 2 U, panel frontal anodizado
19" cajón, 3 U, panel frontal anodizado
Cajón de 19", 1 U, RAL 7021
Cajón de 19", 2 U, RAL 7021
Cajón de 19", 3 U, RAL 7021
cage nut

Kit de montaje de 19" M6

Los kits de montaje permiten el montaje de componentes de 19" en un gabinete.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
19" kit de montaje M6, tornillo, arandela, tuerca; 8 piezas
Kit de montaje de 19", tornillo M6, arandela M6, tuerca M6; 32 piezas
19" kit de montaje M6, tornillo, lavadora, tuerca; 50 piezas
19" kit de montaje M6, tornillo, lavadora, tuerca; 100 piezas
19 equipment shelf

Estante para equipo de 19", 2 U

19" Equipment Shelf permite un fácil almacenamiento y gestión de equipos de rack.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Estante para equipo de 19", 2 U, RAL 7021
Estante para equipo de 19", 2 U, RAL 7035
panhead screw

Tornillo Panhead

Tornillos autorroscantes, tornillos autoperforantes y tornillos de máquina.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Tornillo Panhead, 50 Piezas, M6 x 12
Tornillo Panhead, 100 Piezas, M6 x 12
21120-149.tif image

Lavadora de puesta a tierra y puesta a tierra

Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Kit de lavadora de puesta a tierra, M4, 100 uds
Kit de lavadora de puesta a tierra, M5, 100 uds
Lavadora Nomel para GND/Earthing, M6
screw panhead pozidrive

Tornillo Panhead, Pozidrive

Tornillo Panhead, Pozidrive.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Tornillo Panhead, Phillips, M6 x 16, acero zincado, negro, 100 piezas
Tornillo Panhead, Phillips, M6 x 16, acero zincado, 50 piezas
Tornillo Panhead, Pozidriv, Cruz Ranura M5 x 12, Acero Zincado, 100 piezas
Tornillo Panhead, Pozidriv, cruz hueco M2.5 x 8, acero niquelado, 100 piezas
Tornillo Panhead, Pozidriv, cruz hueco M2.5 x 6, acero niquelado, 100 piezas
Tornillo Panhead, Pozidriv, cruz hueco M2.5 x 10, acero niquelado, 100 piezas
Tornillo Panhead, Pozidriv, cruz hueco M2.5x12, acero niquelado, 100 piezas
Tornillo Panhead, Pozidriv, cruz hueco M2.5 x 16, acero niquelado, 100 piezas
Tornillo Panhead, Pozidriv, cruz hueco M2.5 x 5, acero niquelado, 100 piezas
Tornillo Panhead, Phillips, M3 x 6, acero zincado, 100 piezas
Tornillo Panhead, Phillips, M5 x 10, acero zincado, 100 piezas
Tornillo Panhead, Phillips, M6 x 16, acero zincado, 100 piezas
LED light 57265.png

Luces LED para gabinetes

Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Conector de entrada / montaje de cable para luz led 3M
Conector de extensión/montaje de cable, para luz led 1M
Imán para Mouting Compact led-Light 550LM
Conexión macho y hembra con bloque de terminales para lámpara de CA
Sensor de movimiento compacto de luz led 550LM
19 power distributor

19" Distribuidor de potencia, 3 fases

19" caja de distribución de energía con entrada de 3 fases y disyuntores. La unidad proporciona salidas IEC C19.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Distribuidor de potencia de 19", 3 fases, 3 x 63 A.
Distribuidor de potencia de 19", 3 fases, 3 x 32 A.
19 distribution box

Caja de distribución de 19"

La caja de distribución se utiliza para albergar PDU que distribuyen de forma segura la electricidad de la fuente de alimentación a los dispositivos en un circuito.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
19" caja de distribución con el embalaje para el envío en el extranjero
Caja de distribución de 19"
busbar

Busbar con conexiones FASTON

SCHROFF busbar es para la distribución de energía de alta corriente alojada dentro del equipo de distribución, tableros de panel y recintos de autopistas.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Barra de busbar con conexiones FASTON, 2 postes, latón sin tratar
Barra de busbar con conexiones FASTON, 2 postes, latón estañado
Barra de busbar con conexiones FASTON, 1 Polo, E-Cu estaño-plateado
Barra de busbar con conexiones FASTON, 4 polos, latón sin tratar
Barra de busbar con conexiones FASTON, 4 polos, E-Cu estañado
Barra de busbar con conexiones FASTON, 3 polos, E-Cu estañado
Barra de busbar con conexiones FASTON, 2 polos, E-Cu estañado