Redes de TI
Productos | 371 resultados (1663 artículos )

Soporte de montaje de regleta
Los soportes de montaje para regletas permiten instalarlas en el marco del gabinete o en los ángulos del rack en diferentes configuraciones.

Rack de marco abierto de 4 postes
Racks de 4 postes de marco abierto para alojar equipo de DataCom/TeleCom con seguridad extra de montaje.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Open Frame Rack 4-Post 38U Tapped, 72.00x20.25, Negro, Aluminio
Rack de marco abierto de 4 postes 45U roscado, 84.00x20.25, negro, aluminio
Open Frame Rack 4-Post 51U Tapped, 96.00x20.25, Negro, Aluminio
Rack de marco abierto de 4 postes, 45U cuadrado, 84x20.25, Negro, Acero
Open Frame Rack 4-Post 51U Square, 96.00x20.25, Negro, Acero
Open Frame Rack 4-Post 45U Square, 84.00x20.25, Blanco, Aluminio
Open Frame Rack 4-Post 45U Square, 96.00x20.25, Blanco, Aluminio

Paquete de tornillos para montaje en rack
El paquete de tornillos para montaje en rack conecta paneles de rack y equipo montado en rack a los ángulos para montaje en rack.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Paquete de tornillos de montaje en rack, cantidad 250, 10-32, de acero dulce, chapado
Rack-Mount Screw Package Quantity 20, #10-32x.75, Negro, Acero dulce
Rack-Mount Screw Package Quantity 20, M5x20 , Chapado, Acero dulce
Paquete de tornillos de montaje en rack, cantidad 20, M6, de acero dulce, chapado
Paquete de tornillos de montaje en rack, cantidad 250, M6, de acero dulce, chapado
Paquete de tornillos de montaje en rack, cantidad 20, 12-24, de acero dulce, chapado
Paquete de tornillos de montaje en rack, cantidad 250, 12-24, de acero dulce, chapado
Paquete de tornillo de montaje en rack Cantidad 20, #12-24, negro, acero suave
Paquete de tornillo de montaje en rack Cantidad 250, #12-24, negro, acero suave

Interruptor de contacto de puerta, cableado
Interruptor para conectar a los contactos normalmente cerrados del módulo de control de la puerta para la apertura manual de la puerta.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Interruptor de contacto de puerta, cableado

Paquete de tuerca enjaulada
Los paquetes de tuercas enjauladas se utilizan con ángulos de rack de orificios cuadrados.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Paquete de tuerca enjaulada para ángulos de rack con orificio cuadrado, 10-32 cant. 20, de acero dulce, chapado
Paquete de tuerca enjaulada para ángulos de rack con orificio cuadrado, M5 cant. 20, de acero dulce, chapado
Paquete de tuerca enjaulada para ángulos de rack con orificio cuadrado, M6 cant. 20, de acero dulce, chapado
Paquete de tuerca enjaulada para ángulos de rack con orificio cuadrado, M6 cant. 250, de acero dulce, chapado
Paquete de tuerca enjaulada para ángulos de rack con orificio cuadrado, 10-32 cant. 250, de acero dulce, chapado
Paquete de tuerca enjaulada para ángulos de rack con orificio cuadrado, 12-24 cant. 20, de acero dulce, chapado
Paquete de tuerca enjaulada para ángulos de rack con orificio cuadrado, 12-24 cant. 250, de acero dulce, chapado

Rack de marco abierto de 2 postes
Los racks de marco abierto están diseñados para alojar equipo de DataCom/TeleCom y estructura para cableado.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Rack de marco abierto de 2 postes, 48.00 x 24.25 x 15.00, de aluminio, negro
Rack de marco abierto de 2 postes, 72.00 x 24.25 x 15.00, de aluminio, negro
Rack de marco abierto de 2 postes, 84.00 x 24.25 x 15.00, de aluminio, negro
Rack de marco abierto de 2 postes, 96.00 x 24.25 x 15.00, de aluminio, negro
Rack de marco abierto de 2 postes, 48.00 x 20.25 x 15.00, de aluminio, negro
Rack de marco abierto de 2 postes, 72.00 x 20.25 x 15.00, de aluminio, negro
Rack de marco abierto de 2 postes, 84.00 x 20.25 x 15.00, de aluminio, negro
Rack de marco abierto de 2 postes, 84.00 x 20.28 x 18.00, de aluminio, negro
Rack de marco abierto de 2 postes con un gestor de cables, 84 x 28 x 18, de aluminio, negro
Rack de marco abierto de 2 postes con dos gestores de cables, 84 x 35 x 18, de aluminio, negro
Rack de marco abierto de 2 postes, 96.00 x 20.25 x 15.00, de aluminio, negro
Rack de marco abierto de 2 postes, 96.00 x 20.28 x 18.00, de aluminio, negro
Rack de marco abierto de 2 postes, 108.00 x 20.25 x 15.00, de aluminio, negro
Rack de marco abierto de 2 postes, 84.00 x 20.25 x 15.00, de aluminio, fresado
Rack de marco abierto de 2 postes, 96.00 x 20.25 x 15.00, de aluminio, fresado
Rack de marco abierto de 2 postes, 108.00 x 20.25 x 15.00, de aluminio, fresado
Rack de marco abierto de 2 postes, 84.00 x 24.25 x 15.00, de aluminio, fresado
Rack de marco abierto de 2 postes, 96.00 x 24.25 x 15.00, de aluminio, fresado
Rack de marco abierto de 2 postes, 84.00 x 20.25 x 15.00, de aluminio, blanco

Paneles ciegos de instalación sin herramientas (a presión) para racks de 19 pulgadas
Los paneles ciegos sin herramienta (encaje a presión) para racks de 19 pulg. aseguran un flujo correcto de aire al equipo montado en el rack.

Unidades de distribución de energía (PDU) de montaje en rack y panel
Las regletas de montaje en rack y en panel proporcionan energía confiable y conveniente al equipo en gabinetes y en racks.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Regleta de montaje en rack y panel 6 recomendada para picos de corriente de 20 A, 16 pulgadas de largo, de acero, negro,
Regleta de montaje en rack y panel 6 recomendada para 15 A, 19 pulgadas de largo, de acero, negro,
Regleta de montaje en rack y panel 10 recomendada para picos de corriente de 15 A, 19 pulgadas de largo, de acero, negro,
Regleta de montaje en rack y panel 10 recomendada para 20 A, 19 pulgadas de largo, de acero, negro,
Regleta de montaje en rack y panel 10 recomendada para picos de corriente de 20 A, 19 pulgadas de largo, de acero, negro,
Regleta de montaje en rack y panel 10 recomendada para picos de corriente de 20 A, Twist, 19 pulgadas de largo, de acero, negro,
Regleta de montaje en rack y panel 14 recomendada para 15 A, 19 pulgadas de largo, de acero, negro,
Regleta de montaje en rack y panel 18 recomendada para 15 A, 48 pulgadas de largo, de acero, negro,
Regleta de montaje en rack y panel 24 recomendada para 15 A, 62 pulgadas de largo, de acero, negro,
Regleta de montaje en rack y panel 24 recomendada para 20 A, 62 pulgadas de largo, de acero, negro,
Regleta de montaje en rack y panel 24 recomendada para 20 A, Twist, 62 pulgadas de largo, de acero, negro,

Tira del zócalo con el cable de la fuente 2, 3-Phase
Tiras modulares y compactas con muchos elementos de función.


Administrador vertical de cables ProLine CableTek
El administrador vertical de cables CableTek separa, soporta y gestiona los cables para una mayor flexibilidad de montaje.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Administrador vertical de cables ProLine CableTek, 2000x800mm, Negro, Acero
Administrador vertical de cables ProLine CableTek, 1200x700mm, Negro, Acero
Administrador vertical de cables ProLine CableTek, 1200x800mm, Negro, Acero
Administrador vertical de cables ProLine CableTek, 2000x700mm, Negro, Acero

Conducción de cable para Novastar y Eurorack
Cubra la abertura en puertas acortadas o paneles traseros.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action