Perilla mariposa para candado, 1.97 x 1.30 x 1.00, SS316, cepillado
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Perilla mariposa para candado, 1.97 x 1.30 x 1.00, SS316, cepillado
N.º de catálogo: PTWPSS
El candado con perilla mariposa brinda la oportunidad de cerrar con cerrojo un gabinete, brindando seguridad adicional mientras mantiene una clasificación UL mayor. Cuando se instala, no puede girarse y el gabinete está asegurado. El diámetro máximo del candado es de 0.31 (8 mm). Esta perilla mariposa debe usarse con una leva existente para su instalación; la leva no está incluida con la perilla mariposa. La perilla mariposa mantiene la clasificación del gabinete Tipo 3R, 4, 4X, 12.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Detalles adicionales del producto
Características
- El candado con perilla mariposa permite el cierre con cerrojo de un gabinete, proporcionando seguridad adicional a la vez que se mantiene una clasificación UL más alta.
- Cuando se instala, no puede girarse y el gabinete está asegurado.
- El diámetro máximo del candado es de 0.31 (8 mm)
- Esta perilla mariposa debe usarse con una leva para su instalación; la leva no está incluida con la perilla mariposa.
- La perilla mariposa mantiene la clasificación del gabinete Tipo 3R, 4, 4X, 12.
Especificaciones
Atributos del producto
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Detalles adicionales del producto
Número de boletín
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.