D-Box, tipo 1, 48.00 x 24.00 x 8.00, de acero, gris claro
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
D-Box, tipo 1, 48.00 x 24.00 x 8.00, de acero, gris claro
N.º de catálogo: DBS48248G
Ideal para aplicaciones minoristas en las que es necesario albergar equipos de red de 19 pulg. en una ubicación pública, la D-Box orientada horizontalmente es un gabinete de bajo perfil con una puerta con bisagras para un acceso frontal cómodo y una combinación de ángulos de rack fijos y giratorios para adaptarse a diferentes tamaños de equipo.
Estándares del sector
La ventilación cumple con la norma UL 60950
cUL Listed per CSA C22.2 No. 182.4; File No. E230874
Ventilation complies with UL 60950
NEMA tipo 1
Designed in accordance with BICSI TDMM Tenth edition, Chapter 7, Telecommunication Enclosures (TE)
EIA 310-D
IEC 60529, IP40
NEMA Type 1
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
CAD
Detalles adicionales del producto
Características
- Los pasadores de bisagra autónomos accionados por resorte permiten retirar la puerta.
- La puerta reversible se ajusta al ras del cuerpo sin esquinas expuestas.
- Chiqueadores para ventilador de 4 pulgadas en la parte superior e inferior del gabinete.
- Chiqueadores de cableado (7/8 pulgadas, 1-3/8 pulgadas y 3 pulgadas) en la parte superior e inferior del gabinete; dos troqueles de 3 pulg. para entrada de cables en la parte trasera.
- Apertura de puerta 120 grados para un acceso máximo al equipo.
- Múltiples puntos de sujeción de cables en la parte trasera del gabinete.
- Cerrojo de un cuarto de vuelta con sistema de cierre.
- Ranuras de montaje de orificio de cerradura espaciadas 16.00 pulgadas (406 mm) en el centro para un montaje sencillo del gabinete.
- Se suministran manguitos para accesorios de montaje como bobinas de cable.
- Patch panel mounting angles rotate down for access
- La brida alrededor de la abertura de la puerta protege el interior.
- Provisión en puerta para puesta a tierra (bonding).
- Perno de tierra en chasis.
Especificaciones
Atributos del producto
Certificado de agencia de homologación
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Detalles adicionales del producto
Número de boletín
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.