Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Gestión de cableado y ruta

Gestión de cableado y ruta
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Tipo
    • Color
    • Fondo
        Aplicar
      • Compatible con
      • Altura del rack
          Aplicar
        • Material
        • Altura
            Aplicar
          • Longitud
              Aplicar
            • Montaje
            • Código de color
            • Acabado
            • Apantallamiento EMC
            • Ancho del rack
            • Anchura
                Aplicar
              • Anchura
                  Aplicar
                • Fondo
                    Aplicar
                  • Acabado frontal
                  • Carga estática
                      Aplicar
                    • Acabado trasero
                    Filter1

                    Filtro aplicado: 1

                    Ver todos los filtros (1)

                    Productos | 142 resultados (597 artículos )

                    PH22661.jpg image

                    Kit para tendido de cable nVent CADDY Cat HP

                    Ayuda de instalación altamente efica, que protege el cable de bajo voltaje, reduce la tensión del mismo y facilita los cambios de dirección.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Kit para tendido de cable nVent CADDY Cat HP
                    PH34402.jpg image

                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip multifuncional

                    Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para varillas roscadas, alambre con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Gan. J de 25 mm CAT HP con clip multif., var. M4, 6, 8, ala. de 4,8-6,4 mm
                    Gan. J de 33,3 mm CAT HP con clip multif., var. M4, 6, 8, ala. de 4,8-6,4 MM
                    Gan. J de 50 mm CAT HP con clip multif., var. M4, 6, 8, ala. de 4,8-6,4 MM
                    PH34405.jpg image

                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con abrazadera para pedestal

                    Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para aplicaciones de pedestal de suelo elevado con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con abrazadera para pedestal, 50 mm Diámetro, 19 mm Cuadrado, 22.2-28.5 mm Redondo Pedestal
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con abrazadera para pedestal, 75 mm Diámetro, 19 mm Cuadrado, 22.2-28.5 mm Redondo Pedestal
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con abrazadera para pedestal, 100 mm Diámetro, 19 mm Cuadrado, 22.2-28.5 mm Redondo Pedestal
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con abrazadera para pedestal, 25 mm Diámetro, 19 mm Cuadrado, 22.2-28.5 mm Redondo Pedestal
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con abrazadera para pedestal, 33.3 mm Diámetro, 19 mm Cuadrado, 22.2-28.5 mm Redondo Pedestal
                    PH35788.jpg image

                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para sujeción de canal strut

                    Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para aplicaciones de canal strut con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para sujeción de canal strut, 50 mm Diámetro
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para sujeción de canal strut, 25 mm Diámetro
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para sujeción de canal strut, 33.3 mm Diámetro
                    PH35114.jpg image

                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200

                    Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para vigas metálicas estructurales con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, 50 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, 75 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, 100 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, 25 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con mordaza BC200, 33.3 mm Diámetro, 16 mm Máx. Brida
                    PH35160.jpg image

                    Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en techo

                    Solución ideal para segregar múltiples tramos de cable siguiendo la misma ruta. Están listos para usar, con una amplia gama de tamaños, configuraciones y métodos de conexión.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en techo, Cara doble, 50 mm Diámetro, 2 Niveles
                    Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en techo, Cara doble, 50 mm Diámetro, 3 Niveles
                    Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en techo, Cara doble, 50 mm Diámetro, 4 Niveles
                    Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en techo, Cara sencilla, 50 mm Diámetro, 2 Niveles
                    Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en techo, Cara sencilla, 50 mm Diámetro, 3 Niveles
                    Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en techo, Cara sencilla, 50 mm Diámetro, 4 Niveles
                    Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en techo, Cara doble, 100 mm Diámetro, 2 Niveles
                    Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en techo, Cara doble, 100 mm Diámetro, 3 Niveles
                    Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en techo, Cara doble, 100 mm Diámetro, 4 Niveles
                    Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en techo, Cara sencilla, 100 mm Diámetro, 2 Niveles
                    Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en techo, Cara sencilla, 100 mm Diámetro, 3 Niveles
                    Árbol de ganchos J nVent CADDY Cat HP, montaje en techo, Cara sencilla, 100 mm Diámetro, 4 Niveles
                    PH35455.jpg image

                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en C

                    Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para viguetas metálicas estructurales con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en C, 33.3 mm Diámetro, 1.5–6 mm Brida
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en C, 50 mm Diámetro, 1.5–6 mm Brida
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en C, 75 mm Diámetro, 1.5–6 mm Brida
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en C, 100 mm Diámetro, 1.5–6 mm Brida
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip para viga en C, 25 mm Diámetro, 1.5–6 mm Brida
                    PH37743.jpg image

                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con dispositivo para disparo

                    Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para cubierta metálica o de hormigón con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con dispositivo para disparo, 25 mm Diámetro
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con dispositivo para disparo, 33.3 mm Diámetro
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con dispositivo para disparo, 50 mm Diámetro
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con dispositivo para disparo, 100 mm Diámetro
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con dispositivo para disparo, 75 mm Diámetro
                    PH38904.jpg image

                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con accesorio para fijación mediante disparo

                    Combinación ideal de innovadores sujetadores CADDY para aplicaciones de disparo de hormigón/cubierta de metal con los ganchos en J de alto rendimiento de la serie CAT HP, ensamblados en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Gancho J nVent CADDY Cat HP con accesorio para fijación mediante disparo
                    PH3525.jpg image

                    Retén de cables de bajo voltaje nVent CADDY Cat CR50

                    Solución fácil de usar para tramos pequeños de instalaciones de cables de datos y baja tensión.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Retén de cables de bajo voltaje nVent CADDY Cat CR50, 50 mm Diámetro
                    L90HB12W_90-DegreeHorzE-Bend, L90HB12BLK, L90HB15BLK, L90HB18BLK, L90HB24BLK, L90HB12G, L90HB18G, L90HB12GZ, L90HB18GZ, L90HB12W, L90HB15W, L90HB18W, L90HB24W

                    Sección de curvatura E horizontal de 90 grados (clasificación cULus)

                    La sección E-Bend horizontal de 90 grados (con clasificación cULus) es una guía de cables para cambios de dirección en sentido horizontal.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), ajuste de 12.00, de acero, negro
                    Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), ajuste de 12.00, de acero, gris
                    Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), admite 12.00, de acero, chapado
                    Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), admite 12.00, de acero, blanco
                    Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), ajuste de 15.00, de acero, negro
                    Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), admite 15.00, de acero, blanco
                    Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), ajuste de 18.00, de acero, negro
                    Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), ajuste de 18.00, de acero, gris
                    Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), admite 18.00, de acero, chapado
                    Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), admite 18.00, de acero, blanco
                    Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), ajuste de 24.00, de acero, negro
                    Sección E-Bend horizontal de 90 grados (cULus), admite 24.00, de acero, blanco
                    Group_CABLETekECVertCblMgr Product Photo

                    Administrador vertical de cables CableTek-EC

                    El administrador vertical de cables CableTek-EC se conecta a racks de marco abierto proporcionando soporte y gestión de cableado.
                    Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                    CableTek-EC Vertical Cable Manager Single, 84.00x3.50x9.00, Negro, Acero
                    CableTek-EC Gestor de cables vertical doble, 84.00x3.50x9.00, negro, acero
                    CableTek-EC Vertical Cable Manager Single, 84.00x6.00x9.00, Negro, Acero
                    CableTek-EC Gestor de cables vertical doble, 84.00x6.00x9.00, negro, acero
                    Administrador vertical de cables CableTek-EC con dedos dobles, 84.00 x 6.50 x 20.85, de acero, negro
                    Administrador vertical de cables CableTek-EC doble, 84.00 x 3.50 x 9.00, de acero, blanco
                    Administrador vertical de cables CableTek-EC sencillo, 84.00 x 3.50 x 9.00, de acero, blanco
                    Administrador vertical de cables CableTek-EC doble, 84.00 x 6.00 x 9.00, de acero, blanco
                    Administrador vertical de cables CableTek-EC con dedos dobles, 84.00 x 6.50 x 20.85, de acero, blanco
                    Administrador vertical de cables CableTek-EC sencillo, 84.00 x 6.00 x 9.00, de acero, blanco