Skip to main content

Conectores preaislados nVent ILSCO

Conectores preaislados nVent ILSCO
Nimbus and ClearTap Page Image

NIMBUS de nVent ILSCO es el líder de la industria de conectores preaislados y ofrece la más amplia selección de productos para satisfacer cualquier necesidad eléctrica. La oferta incluye conectores para entrada en línea, multitap, simple, doble o de varios derivadores, conectores montables, para motores, y de alta densidad 2X para conductores de código y flexibles.

nVent ILSCO también introdujo ClearTap®, un conector aislado transparente. Los conectores aislados multitap ClearTap® están disponibles en configuraciones para entrada simple y doble, así como de dos cables en línea y de compensación. ClearTap® tiene certificación UL y CSA, es ajustable y cuenta con clasificación doble para conductores de cobre y aluminio. Cada puerto conductor está precargado con inhibidor de óxido De-Ox® de ILSCO para ofrecer una alta confiabilidad y resistencia a la corrosión. Con una gama de conductores de 14 AWG a 750 kcmil, los conectores están completamente aislados a 600 V con una cubierta transparente, eliminando la necesidad de cinta y permitiendo una fácil inspección visual después de la instalación para garantizar conexiones seguras y fiables.

Utilice nuestros recursos destacados a continuación para obtener más información acerca de los conectores preaislados nVent ILSCO. Si tiene preguntas o busca otros recursos, envíe un correo electrónico a EFSmarketing@nvent.com.

Para ver otros recursos de lanzamiento de productos, haga clic aquí.

Correo electrónico y redes sociales

Muestra de correo electrónico y de texto de redes sociales (para agentes y distribuidores)