Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Cable Entry System Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Entrada de Cables Conectada por el Exterior, CCFO

El sistema CCFO, un sistema de entrada de cables modular rápido, seguro y versátil, se monta desde el exterior y proporciona un sellado seguro y protección contra tirones para cables pre-montados y sin montar con o sin conectores. El sistema de entrada de cables se gestiona desde el exterior del armario.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Inflamabilidad UL94 V-0

UL94 V-0 Flammability

NEMA tipo 1, 12, 4X (sólo interiores)

CE

IP66

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Ventajas
Recursos Vídeo
Connected Cable Entry Glands IP66

Play

Accesorios
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.