Protección contra sobrevoltaje
Productos | 115 resultados (303 artículos )

Barrera universal para transitorios, par único puesta a tierra aislada
Barrera universal para transitorios de diseño compacto que proporciona protección de circuitos y transductores de baja tensión.

Módulo de reemplazo para UTB, puesta a tierra aislada de par único
La protección de varias etapas y la protección contra sobretensiones ayuda a garantizar que las sobretensiones residuales más bajas lleguen a equipos sensibles.

DT Panel Protector (F), 240 kA
La serie DTX240 de dispos. de prot. contra picos de corriente cumple con la norma cUL 1449 y tiene más protección contra transitorios y picos de corr. nocivos, especialmente en ubic. tipo 1 y tipo 2.

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT1 clase I+II 12.5 kA, modo 2+0
DT1 DIN Rail Surge Protection Class I II 12.5 kA, 2 0 Mode.

Protector de sobrevoltaje en telecomunicaciones
Solución rentable contra sobretensiones para estaciones base de telecomunicaciones que protegen los circuitos en el punto de entrada.

Desviador de sobrevoltaje, CC de monomodo de 20 kA

Protector contra sobrevoltaje de LAN
Un dispositivo de protección contra sobretensión ofrece protección a las redes de área local (LAN) frente a sobretensiones y descargas electroestáticas.

Módulo de repuesto de TSF
Módulo de repuesto para filtro de sobretensiones transitorio.

Probador MOV/GDT/SAD
Medición de varistores de óxido metálico, tubos de descarga de gas y diodos avalancha.

Protección contra sobrevoltaje de raíl DIN DT2 clase II, modo 1+1
DT2 DIN Rail Surge Protection Class II, 1 1 Mode.

Protección mejorada contra sobrevoltaje de raíl DIN EDT2 clase II, modo 1+1
Incluye la tecnología nVent ERICO TD para asegurar la fiabilidad en condiciones de tensión adversa.