Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Red principal

Red principal
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Grado de protección
    • Tipo
    • Tensión CA
        Aplicar
      • Color
      • Fondo
          Aplicar
        • Tipo de mango
        • Compatible con
        • Altura del rack
            Aplicar
          • Acabado
          • Altura
              Aplicar
            • Longitud
                Aplicar
              • Tipo de bloqueo
              • Material
              • Montaje
              • Cantidad del paquete
              • Código de color
              • Apantallamiento EMC
              • Ancho del rack
              • Tomas conmutadas
              • Anchura
                  Aplicar
                • Anchura
                    Aplicar
                  • Tamaño de rosca
                  • Diámetro
                      Aplicar
                    • Fondo
                        Aplicar
                      • Acabado frontal
                      • Acabado trasero
                      • Carga estática
                      • Bordes tratados
                      • De conformidad con
                      • Tensión de alimentación
                      • Tensión nominal
                      • Alimentación de refrigerante
                      • Unidades de rack
                      • Tipo de medición
                      Filter0

                      Subcategorías

                      Racks y gabinetes para equipos

                      Racks y gabinetes para equipos

                      Refrigeración líquida de bastidores y filas

                      Refrigeración líquida de bastidores y filas

                      Refrigeración de bastidores por aire

                      Refrigeración de bastidores por aire

                      Tecnología de racks

                      Tecnología de racks

                      Distribución de energía

                      Distribución de energía

                      Productos | 209 resultados (1039 artículos )

                      19 front panel

                      19" Panel frontal

                      19" panel frontal están disponibles en colores negro y gris.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Panel frontal de 19", 1 U, 3 mm, AL, RAL7035
                      Panel frontal de 19", 2 U, 3 mm, AL, RAL7035
                      Panel frontal de 19", 3 U, 3 mm, AL, RAL7035
                      Panel frontal de 19", 4 U, 3 mm, AL, RAL7035
                      Panel frontal de 19", 5 U, 3 mm, AL, RAL7035
                      Panel frontal de 19", 6 U, 3 mm, AL, RAL7035
                      Panel frontal de 19", 7 U, 3 mm, AL, RAL7035
                      Panel frontal de 19", 8 U, 3 mm, AL, RAL7035
                      Panel frontal de 19", 9 U, 3 mm, AL, RAL7035
                      Panel frontal de 19", 10 U, 3 mm, AL, RAL7035
                      Panel frontal de 19", 1 U, 3 mm, AL, RAL 7021
                      Panel frontal de 19", 2 U, 3 mm, AL, RAL 7021
                      Panel frontal de 19", 3 U, 3 mm, AL, RAL 7021
                      Panel frontal de 19", 4 U, 3 mm, AL, RAL 7021
                      Panel frontal de 19", 5 U, 3 mm, AL, RAL 7021
                      Panel frontal de 19", 6 U, 3 mm, AL, RAL 7021
                      Panel frontal de 19", 7 U, 3 mm, AL, RAL 7021
                      Panel frontal de 19", 8 U, 3 mm, AL, RAL 7021
                      Panel frontal de 19", 9 U, 3 mm, AL, RAL 7021
                      Panel frontal de 19", 10 U, 3 mm, AL, RAL 7021
                      Panel frontal de 19", 1 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                      Panel frontal de 19", 2 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                      Panel frontal de 19", 3 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                      Panel frontal de 19", 4 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                      Panel frontal de 19", 5 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                      Panel frontal de 19", 6 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                      Panel frontal de 19", 7 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                      Panel frontal de 19", 8 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                      Panel frontal de 19", 9 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                      Panel frontal de 19", 10 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
                      Panel frontal de 19", 1 U, 4 mm, Al, anodizado
                      Panel frontal de 19", 2 U, 4 mm, Al, anodizado
                      Panel frontal de 19", 3 U, 4 mm, Al, anodizado
                      Panel frontal de 19", 4 U, 4 mm, Al, anodizado
                      Panel frontal de 19", 5 U, 4 mm, Al, anodizado
                      Panel frontal de 19", 6 U, 4 mm, Al, anodizado
                      Panel frontal de 19", 7 U, 4 mm, Al, anodizado
                      Panel frontal de 19", 8 U, 4 mm, Al, anodizado
                      Panel frontal de 19", 9 U, 4 mm, Al, anodizado
                      Panel frontal de 19", 10 U, 4 mm, Al, anodizado
                      19inch front panel plastic

                      19" Panel frontal, plástico

                      19" plástico hecho clip en los paneles frontales con diseño estético se hacen especialmente para la vertical datacom.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Panel frontal de 19", plástico, 6 U, Snap-In y Clip-On, ABS, RAL 9005, 10 piezas
                      Panel frontal de 19", plástico, 6 U, Snap-In y Clip-On, ABS, RAL 7035, 10 piezas
                      Panel frontal de 19", plástico, 1 U, Snap-In y Clip-On, ABS, RAL 7035, 10 piezas
                      Panel frontal de 19", plástico, 2 U, Snap-In y Clip-On, ABS, RAL 7035, 10 piezas
                      19" Front Panels, filler panels, plug in units

                      19" Panel frontal, ventilado

                      Los paneles frontales ventilados permiten la disipación de calor.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Panel Frontal de 19", Ventilado, 1 U, 2,5 mm, AL, RAL 7021
                      Panel Frontal de 19", Ventilado, 2 U, 2,5 mm, AL, RAL 7021
                      Panel Frontal de 19", Ventilado, 3 U, 2,5 mm, AL, RAL 7021
                      Panel frontal de 19", ventilado, 1 U, 2,5 mm, Al, sin tratar
                      Panel frontal de 19", ventilado, 2 U, 2,5 mm, Al, sin tratar
                      Panel frontal de 19", ventilado, 3 U, 2,5 mm, Al, sin tratar
                      Panel Frontal de 19", Ventilado, 1 U, 2,5 mm, Al, Anodizado
                      Panel Frontal de 19", Ventilado, 2 U, 2,5 mm, Al, Anodizado
                      Panel Frontal de 19", Ventilado, 3 U, 2,5 mm, Al, Anodizado
                      Panel Frontal de 19", Ventilado, 1 U, 2,5 mm, AL, RAL 7035
                      Panel Frontal de 19", Ventilado, 2 U, 2,5 mm, AL, RAL 7035
                      Panel Frontal de 19", Ventilado, 3 U, 2,5 mm, AL, RAL 7035
                      19inch front panel for cable eyes

                      19" Panel frontal para los ojos del cable

                      19" panel frontal permite los conjuntos de ojo de cable.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Panel frontal de 19" para ojos de cable, 1,5 mm, St, RAL 7035
                      Panel frontal de 19" para ojos de cable, 1,5 mm, St, RAL 7021
                      19 front panel

                      19" Cable Ducting y Cable a través de Ducting

                      Aparato de conducción de cables para la gestión inteligente de cables.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      19" Conducto de Cable y Conducto de Cable, 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
                      19" Conducto de Cable y Conducto de Cable, 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
                      19" Conducto de Cable y Conducto de Cable, 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
                      19" Conducto de Cable y Conducto de Cable, 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
                      19 cable entry

                      19" Cable Ducting

                      unidad de 19" para una gestión de cables fácil y eficaz.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Conductos de cable de 19", 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
                      Conductos de cable de 19", 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
                      Conductos de cable de 19", 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
                      Conductos de cable de 19", 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
                      19inch cable tray 2 u

                      Estante de equipo de 19"

                      Profundidad-ajustable 19" estante del equipo con capacidad de carga 15kg.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Estantería para equipo de 19", RAL 7035, 2 U
                      Estantería para equipo de 19", RAL 7021, 2 U
                      19 equipment shelf

                      Plataforma para equipo de 19", 1 U

                      Estante de equipo de 19" con capacidad de carga de 5 kg.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Estante para equipo de 19", 1 U, RAL 7035
                      Estante de equipo de 19", 1 U, AlZn
                      Estante para equipo de 19", 1 U, RAL 7021
                      19 equipment shelf

                      19" estante del equipo, profundidad-ajustable

                      19" Equipment Shelf permite un fácil almacenamiento y gestión de equipos de rack.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Estante del equipo de 19", ajustable en profundidad, 430W 300D, RAL 7035
                      Estante del equipo de 19", ajustable en profundidad, 430W 250D, RAL 7021
                      Estante del equipo de 19", ajustable en profundidad, 430W 300D, RAL 7021
                      Estante del equipo de 19", ajustable en profundidad, 430W 400D, RAL 7021
                      Estante del equipo de 19", ajustable en profundidad, 430W 250D, RAL 7035
                      Estante del equipo de 19", ajustable en profundidad, 430W 400D, RAL 7035
                      19 drawer

                      Cajón de 19"

                      Los cajones de 19" permiten el montaje de computadoras, superficies de escritura para operaciones fáciles.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      19" cajón, 1 U, panel frontal anodizado
                      Cajón de 19", 1 U, RAL 7021
                      Cajón de 19", 2 U, RAL 7021
                      Cajón de 19", 1 U, RAL 7035
                      Cajón de 19", 2 U, RAL 7035
                      Cajón de 19", 3 U, RAL 7035
                      19" cajón, 2 U, panel frontal anodizado
                      19" cajón, 3 U, panel frontal anodizado
                      Cajón de 19", 3 U, RAL 7021
                      document pocket

                      Bolsillo de documentos

                      Bolsillos de documentos para el almacenamiento de documentos y diagramas de circuitos.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Bolsillo para documentos, A4, Acero, RAL 7035
                      Bolsillo para documentos, A4, plástico
                      cage nut

                      Kit de montaje de 19" M6

                      Los kits de montaje permiten el montaje de componentes de 19" en un gabinete.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      19" kit de montaje M6, tornillo, lavadora, tuerca; 50 piezas
                      Kit de montaje de 19", tornillo M6, arandela M6, tuerca M6; 32 piezas
                      19" kit de montaje M6, tornillo, lavadora, tuerca; 100 piezas
                      19" kit de montaje M6, tornillo, arandela, tuerca; 8 piezas