Red principal
Filtrar por
Filtro aplicado:
0
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Altura
- Grado de protección
- Tipo
- Tensión CA
- Color
- Fondo
- Tipo de mango
- Compatible con
- Altura del rack
- Acabado
- Altura
- Longitud
- Tipo de bloqueo
- Material
- Montaje
- Cantidad del paquete
- Código de color
- Apantallamiento EMC
- Ancho del rack
- Tomas conmutadas
- Anchura
- Anchura
- Tamaño de rosca
- Diámetro
- Fondo
- Acabado frontal
- Acabado trasero
- Carga estática
- Bordes tratados
- De conformidad con
- Tensión de alimentación
- Tensión nominal
- Alimentación de refrigerante
- Unidades de rack
- Tipo de medición
Productos | 209 resultados (1039 artículos )

RackChiller In-Fila 45 Adaptador de Altura
Kit de ganging para ser utilizado en combinación con los racks RackChiller In-Fila y Varistar o Proline.

RackChiller Pantalla de puerta trasera y teclado
Terminal que consta de pantalla y 6 teclas para el acceso local al controlador.

RackChiller Conexión de Agua de la Puerta Trasera Set
Par de mangueras flexibles trenzadas de acero inoxidable para conectar el RackChiller al sistema de refrigeración de la instalación.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
RackChiller Conexión de Agua de Puerta Trasera Set, Activo o Pasivo

Unidad de control de puerta trasera RackChiller, pasiva
Agrega funcionalidad de control de flujo de refrigerante a la puerta trasera RackChiller pasiva.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Unidad de control de puerta trasera RackChiller, pasiva

Varistar LHX+ 45 / RackCHiller en fila 45 condensado de drenaje
Paquete de gestión de agua de condensado para instalaciones de alimentación superior.

Mangueras flexibles para LHX+ / RackChiller en fila, BSP / BSP
Mangueras flexibles para LHX+ / RackChiller en fila, 4 m.

Mangueras flexibles para LHX+ / RackChiller en fila, QD / BSP
Mangueras flexibles para LHX+ / RackChiller en fila, 4 m.

Paquete de detección de fugas LHX+ / RackChiller en fila
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Detección de fugas para Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Fila 45

Varistar CP Zócalo base 300 W
Zócalo de base para Varistar LHX+ 45 Cooler.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Varistar LHX+ 45 Zócalo base 100H

Varistar CP Blanking delantero 300 W
Kit de Blanking Frontal para rack Varistar, 300 de ancho.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Nivelación de los pies para Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Fila 45

Adaptador de montaje BSPP m / NPT m
Mangueras flexibles para LHX+ / RackChiller en fila, 4 m.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Adaptador BSP-NPT para Varistar LHX+ 45 / RackChiller In-Fila 45

RackChiller In-Fila 45
Enfriador de aire/líquido en la fila. Enfría el aire caliente del pasillo caliente y lo suministra de nuevo al pasillo frío.