MultipacPRO Front Handle, One-Piece, Width 10 mm
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
MultipacPRO Front Handle, One-Piece, Width 10 mm
The front handles can be mounted and provide an easier to mount assembly. The handles can be assembled from the front side.
Detalles
Recursos
Características
- Load-carrying capacity 30 kg/pair
- Assembly on the front panel
- Can be used for the aluminium or sheet metal versions
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.