Varistar CP Cabinet Frame, Heavy Load, Seismic, 1800H 600W 800D
Varistar CP Cabinet Frame, Heavy Load, Seismic, 1800H 600W 800D
N.º de catálogo: 20630-278
Welded, steel enclosure engineered specifically to protect equipment in areas with seismic activity and satisfy Bellcore Zore 4 requirements.
Detalles
Recursos
Detalles adicionales del producto
Características
- St, 1.5 mm, zinc-plated, finish: powder-coated
- Earthquake resistance to Bellcore Zone 4
- Welded heavy-duty frame with strengthening brackets, RAL 7021
- Dynamic load-carrying capacity 500 kg to IEC 61587‐2
Especificaciones
Atributos del producto
Detalles adicionales del producto
Artículo(s) entregado
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descripción | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| 1 | Welded frame, Seismic Heavy Load, St profile, with 8 welded-on strengthening brackets, RAL 7021 | 1 |
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.