S13 Metric Parallel Bolt Coupler, Stainless Steel, WW Design, 25 mm, #8, 25M, 61 mm, M30 Thread
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
S13 Metric Parallel Bolt Coupler, Stainless Steel, WW Design, 25 mm, #8, 25M, 61 mm, M30 Thread
N.º de catálogo: EL25S13SSN
Stainless steel couplers are specified whenever corrosive environmental conditions combine with the need for high load-bearing strength. nVent LENTON stainless steel couplers are commonly used when the construction materials may come into contact with de-icing salts, salt water or marine environments. Typical applications include bridges and bridge decks.
Detalles
Recursos
Características
- Provides continuity between reinforcing bar and ISO® 965 metric all-thread rod or bolts
- May be used to anchor load-bearing equipment to foundations, columns or walls
- Machined from non-weldable grades of material, but can be tack welded
Especificaciones
Atributos del producto
| Bolt-to-Coupler Capacity (kN) | |||||
| Part Number | Grade 4.8 | Grade 5.8 | Grade 8.8 | Grade 10.9 | Grade 12.9 |
| EL12S13SSN | 62.7 | 78.3 | 109.8 | 109.8 | 109.8 |
| EL16S13SSN | 97.9 | 122.4 | 162.9 | 162.9 | 162.9 |
| EL20S13SSN | 141 | 176.3 | 282 | 332.3 | 332.3 |
| EL25S13SSN | 224.2 | 280.3 | 448.5 | 560.5 | 560.5 |
| EL32S13ASSN | 448.4 | 560.5 | 896.7 | 1120.9 | 1197.1 |
| EL32S13SSN | 390.3 | 487.9 | 780.6 | 783.8 | 783.8 |
Caso práctico
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.