Varistar Electronic Lock, Master, MLR 3000, 13,56 MHz-MIFARE para Varistar
Varistar Electronic Lock, Master, MLR 3000, 13,56 MHz-MIFARE para Varistar
N.º de catálogo: 23130-565
Mango electrónico con lector de tarjetas transpondedor. El mango se abre al recibir una señal de una tarjeta tansponder autorizada.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Detalles
Recursos
Accesorios relacionados
Detalles adicionales del producto
Características
- Manijas de puerta electrónicas para gabinetes Varistar
- Dos opciones de bloqueo: Independiente y en red
- Informes de acceso y gestión de usuarios
- Visualización integrada, pantalla led para señales de alarma y estados de funcionamiento
- Solución modular con cierre electrónico de puerta, unidad lectora, PSU y software de administración
Especificaciones
Atributos del producto
Detalles adicionales del producto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.