Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH22577.jpg image Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Barra colectora de conexión a tierra, w/Insulators, BB, 610 mm x 51 mm x 6.4 mm

N.º de catálogo: EGBD14224BB

Un enlace correcto es esencial para generar un plano equipotencial entre las conexiones a tierra del servicio y las del equipo durante condiciones transitorias y de falla. Este plano equipotencial proporciona un diferencial de tensión cero y protege a las personas y los equipos durante estas situaciones. El producto de enlace más usado en la actualidad es la barra de conexión a tierra.

Leer más Leer menos
  • UL
  • cUL
Imprimir esta página
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto
Detalles

Características

Especificaciones


Atributos del producto

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
EGB-A-14-4-12-CC-T-1T-K
EGB Designación de la barra colectora de conexión a tierra ERICO
A Configuración A: Barra colectora, Aislantes y soportes
B: Embarrado y soportes
C: Solo pletinas
D: Embrarrado y aislantes
14 Espesor (") 14: 1/4" · 38: 3/8" · 12: 1/2"
4 Ancho (")
12 Longitud (") Redondeado al valor más cercano en pulgadas, Máx. de 144"
CC Patrón de la perforación Los diagramas son representativos del diseño del orificio. El número de orificios depende de la longitud de la barra colectora de conexión a tierra.
T* Recubrimiento de estaño
1T* Código del cable ERICO 1K: #4 Sol Tin · 1T: #2 Sol Tin
2C: 1/0 · 2G: 2/0 · 2L: 3/0 · 2Q: 4/0
2V: 250 kcmil · 3D: 350 kcmil · 3Q: 500 kcmil · 4L: 750 kcmil
K* Longitud de latiguillo (') A:1 · B:2 · C:3 · D:4 · E:5 · F:6 · G:7 · H:8 · J:9 · K:10 · L:12 · M:14 · N:16
P:18 · Q:20 · R:22 · S:24 · T:26 · U:28 · V:30 · W:32 · X:34 · Y:36 · Z:38
* Dejar en blanco si no existe

Diagramas

Recursos CAD
Detalles adicionales del producto

Detalles adicionales del producto

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita soporte técnico o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto