Carril deslizante Novastar, 25 kg
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Carril deslizante Novastar, 25 kg
Carril deslizante Novastar con capacidad de carga de 25 kg para el montaje en los verticales del gabinete o soportes de panel/deslizamiento de 19". El carril deslizante soporta estante de pesado 19" chasis.
Detalles
Recursos
Características
- St, 1,5 mm, acabado AlZn
- Soporte para chasis pesado de 19"
- Para slot en los 19" slide mounts
- Capacidad de carga estática 25 kg por par
- Ajustable en incrementos de 1 U
- Para el montaje en los verticales del gabinete o 19" panel/deslizamiento montajes
Especificaciones
| Carga estática | 25kg |
| Tipo de producto | Carril de deslizamiento |
| Material | Acero |
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.