Sistema CPCI con PSU Enchufable, Escritorio, 4 U, 8 Ranuras, 44 HP
Chasis de escritorio CompactPCI con jaula de tarjeta vertical para ocho placas de 3 U, ocho placas RTM de 3 U y una fuente de alimentación conectable CompactPCI de 3 U.
Características
- De acuerdo con IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; plano trasero de acuerdo con PICMG 2,0 rev. 3,0
- Sistema con jaula de tarjeta vertical. Formato de la placa frontal: 3 U, 160 mm de profundidad; E/S trasera: 3 U, 80 mm de profundidad
- Backplane 8 ranura, 3 U, 32 bits, ranura del sistema derecha; 8 HP de ancho CPU puede ser utilizado
- Disipación de calor por dos ventiladores radiales, flujo de aire delantero a trasero
- PSU DE 19", 300 W, 3 U, 8 HP
Especificaciones
Atributos del producto
Catálogo
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Delivery of this product includes the following item(s):
| Item | Descripción | Cantidad | |
|---|---|---|---|
| 1 | Caja RatiopacPRO-AIR, RAL 9006, aberturas de entrada/escape perforadas blindadas delanteras y traseras; mangos delanteros RAL 7016 | 1 | |
| 2 | Ranura delantera; rieles guía IEEE, incl. Clips ESD (clips ESD ajustados a la parte inferior delantera), para tableros verticales (3 U, 160 mm de profundidad) | 8 | |
| 3 | Ranura trasera; rieles guía IEEE, incl. Clips ESD (clips ESD ajustados a la parte inferior), para placas de E/S traseras verticales (3 U, 80 mm de profundidad) | 8 | |
| 4 | Placa trasera para placas de 3 U; 8 ranuras, 32 bits (número de pieza 23006-818); ranura del sistema a la derecha, 4 HP ( se puede utilizar CPU de 8 HP) | 1 | |
| 5 | Placa trasera de potencia, 3 U, 8 HP con 1 x enchufe P47 | 1 | |
| 6 | Fuente de alimentación compatible de 19", 300 W (3 U, 8 HP; número de pieza 13100-143) | 1 | |
| 7 | Módulo de entrada de CA, 3 U, 8 HP; filtro de línea de CA, 110 ... 250 VAC, 50 ... 60 HZ, corriente máxima 10 A. | 1 | |
| 8 | Ventilador radial, 36 m3/h cada uno, soplado libre | 2 | |
| 9 | Panel frontal, frontal, 3 U, 4 HP, extraíble, para ampliar la ranura del sistema a 8 HP | 1 | |
| 10 | Panel frontal, trasero, 3 U, 4 HP | 1 | |
| 11 | Arnés de cables para conectar todos los componentes del sistema | 1 |
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
| Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
|---|
*The price shown is the per piece price and does not include VAT. Depending on local conditions, packaging and freight charges might not be included. Where these charges should be part of the total price, they are included in the quote. The price given is a non-binding recommended retail price (RRP), which is the nVent list price. The final sales prices of local distributors may vary. Quotations requested or generated on SCHROFF.nVent.com are only valid for commercial customers (B2B). The lead time displayed above is an estimate for this item to be dispatched from an nVent Schroff facility. Transit delivery times are not included in this estimate, as transit time may vary, depending on delivery address, parcel dimensions, and other factors. Cut-outs and modifications placed in non-recommended areas ("collision detected") for configured products may be subject to additional engineering and/or design costs, which may increase initially quoted prices.
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.