Apoyo a la Investigación Informática de Vanguardia
A medida que se instalan millones de servidores de datos en todo el mundo cada año, la densidad térmica de los equipos en los centros de datos de alto rendimiento sigue impulsando la necesidad de tecnologías de enfriamiento más eficientes y eficaces. En marzo de 2021, nVent y CoolIT anunciaron una alianza estratégica que ofrece a los clientes soluciones de protección de gabinetes enfriados por líquido de alta densidad completas y confiables.
Muchos centros de datos informáticos de alto desempeño (HPC) se encuentran dentro de instituciones de investigación. Estas instituciones utilizan la capacidad informática avanzada de los servidores HPC para ofrecer innovaciones críticas, descubriendo los misterios del universo y desbloqueando nuevas posibilidades en las ciencias de la tecnología, la energía y los materiales.
Para generar la energía informática necesaria para una investigación de vanguardia, un centro de investigación HPC en Berlín, Alemania, utiliza tecnología TI avanzada y chips de alta densidad. Este equipo es caro y frágil; se debe mantener a temperaturas óptimas para funcionar de manera eficiente y puede romperse si se calienta demasiado. Sin embargo, los sistemas y chips de HPC generan una gran cantidad de calor durante las operaciones normales, lo que complica las cosas para los administradores de centros de datos del centro de investigación.
La combinación de soluciones de nVent y CoolIT fue una gran opción para el centro de investigación, ya que las dos empresas podían proporcionar un enfriamiento por líquido avanzado para enfriar directamente chips de alto rendimiento, así como tecnología que se ajusta a la infraestructura de la instalación.
Combinación de Enfriamiento por Aire y por Líquido
La solución de enfriamiento por líquido directo de CoolIT para el centro de investigación utilizó un circuito de líquido cerrado. Se introduce refrigerante en el sistema mediante tuberías de suministro grandes en el área inferior de los bastidores y una unidad de distribución de refrigerante (CDU) controla la velocidad de flujo del refrigerante a través del sistema. Este sistema de enfriamiento por líquido directo enfría los chips en los bastidores que necesitan transportar la carga informática más alta. Los bastidores que contienen equipos utilizados para tareas menos exigentes, como la administración de redes, no tienen instalado enfriamiento directo al chip, ya que no requieren el mismo enfriamiento intensivo.
Todos los bastidores del centro de investigación también están equipados con intercambiadores de calor de puerta trasera montados en bastidores nVent SCHROFF (RDHX). Los RDHX son una solución activa de aire a líquido con ventiladores que sacan aire caliente del bastidor y a través del intercambiador de calor. Un sensor de presión diferencial integrado controla el flujo de aire para satisfacer las necesidades de enfriamiento del equipo, lo que minimiza el consumo de energía de la unidad. Un kit de control de agua también regula el flujo de agua según la carga térmica actual.
El RDHX se instala directamente en el bastidor del equipo como una puerta trasera separada y completa. Este sistema de enfriamiento híbrido ensambla dos tecnologías de enfriamiento diferentes (enfriamiento por aire y enfriamiento por líquido) en el mismo bastidor y captura el calor de todo el sistema. El diseño de puerta trasera de nVent también incluye un bastidor separado para la puerta, lo que facilita la modificación de los bastidores cuando el centro necesita agregar energía informática adicional.
Una Asociación a Largo Plazo
El proyecto completo de diseño e implementación del centro de datos HPC del centro de investigación tardó dos años. La experiencia de nVent en el campo de la infraestructura electrónica combinada con la tecnología de enfriamiento de última generación de CoolIT ayudó a mantener el proyecto en el camino correcto y a entregar una solución que funcionaba para el cliente.
"Este proyecto solo se puede entregar con éxito si todas las partes involucradas aportan el más alto nivel de compromiso y conocimientos", afirmó Markus Gerber, Gerente de Ventas de Soluciones para Centros de Datos y Redes en Europa. "En este caso, tuvimos el placer de trabajar estrechamente con nuestros colegas en CoolIT. Ver que este complejo proyecto sienta las bases para una investigación de alta calidad es fascinante, y me enorgullece".
Recursos