Patas ajustables Syspend 281-MAX
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Patas ajustables Syspend 281-MAX
Las patas ajustables Syspend 281-MAX se atornillan a la parte inferior de la Base Flex para ayudar a equilibrar y mantener la estabilidad.
Detalles
Recursos
Vídeo
Características
- Altura total ajustable: 35-45mm
- Capacidad de carga por pata ajustable: 110 lb (50 kg)
- Cuatro piezas por juego
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.