Subpanel parcial y subpanel de montaje lateral ProLine G2
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Subpanel parcial y subpanel de montaje lateral ProLine G2
El subpanel parcial ProLine G2 se fija al marco o al riel sujetador y facilita el montaje de componentes sin consumir en exceso espacio interno; también está disponible en una configuración de montaje lateral.
Detalles
Recursos
Características
- Indicador 12 (2.5 mm) de acero dulce; disponible estándar pintado de blanco o acabado conductor
- Bridas en los cuatro lados para mayor rigidez
- Los subpaneles parciales se pueden colocar en la posición más atrás del gabinete a cualquier altura vertical en incrementos de 25 mm o en cualquier profundidad usando rejillas de montaje (no incluidas)
- Los subpaneles parciales de montaje lateral pueden colocarse a ambos lados en cualquier altura vertical en incrementos de 25 mm.
- Se incluyen todos los herrajes de montaje necesarios.
Especificaciones
| Espesor | 2.66mm |
| Espesor | 12ga |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.