Marco de rack abatible de alta resistencia ProLine G2
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Marco de rack abatible de alta resistencia ProLine G2
El marco de rack abatible de alta resistencia ProLine G2 permite girar los equipos para rack o paneles para rack de 19 pulgadas para facilitar el acceso. La nueva opción de pivote central permite una rotación de 350º con una clasificación de carga de 400 lb (181 kg). La opción de desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha permite que el marco pivotee fuera del gabinete y pueda girar 140º. Las bisagras que proporcionan una rotación de 170º son un accesorio opcional.
Detalles
Recursos
Características
- Tres opciones de pivote para máxima flexibilidad (centro, izquierda, derecha)
- Cumple con los estándares de montaje en rack ANSI/EIA RS-310-D.
- Se monta en el interior del marco en cualquier lugar vertical; se puede colocar a cualquier profundidad usando rejillas de montaje/sistema de rieles. Un montaje más profundo afecta el nivel de apertura del marco abatible.
- Los marcos de los racks están disponibles para marcos para gabinetes de 600 y 800 mm de ancho; para los gabinetes de 600 mm de ancho, el marco del rack utiliza el ancho completo; para los gabinetes de 800 mm de ancho, hay un ancho adicional de 200 mm y el marco del rack puede instalarse en cualquier lado o en el centro.
- Puede instalarse en las bahías de 1200 mm a la derecha, izquierda o a ambos lados, con montantes centrales verticales; los soportes reductores de marco también pueden usarse para adaptarse a una variedad de anchos de marco.
- La opción de pivote central permite una rotación de 350º; la opción de desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha permite una rotación de 140º y gira el marco parcialmente fuera del marco exterior; las bisagras opcionales permiten una rotación de 170º y giran el marco completamente fuera del marco exterior.
- Incluye cortes para montar los soportes de sujeción del marco (no incluidos) para la gestión de cableado.
- Los marcos de rack abatibles de altura completa se montan en la parte superior e inferior del marco del gabinete; pueden montarse marcos de racks abatibles más pequeños en las secciones del marco vertical o en las rejillas de montaje (se venden por separado).
- Equipado con cerrojo de un cuarto de vuelta, herraje de montaje y soportes de montaje
- Los orificios de montaje admiten tuercas enjauladas métricas o inglesas, que se venden por separado.
Especificaciones
| Espesor | 2.66mm |
| Espesor | 12ga |
| Color | Gris claro |
| Acabado | Polvo recubierto |
| Código de color | RAL 7035 |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.