Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PROLINEDressFrame1 Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Marco de moldura ProLine

Un marco de moldura proporciona un acabado decorativo cuando no se utiliza una puerta o cubierta delantera. El marco de moldura puede instalarse en la parte delantera o trasera de un marco ProLine como sustituto de una puerta. El marco de moldura se proporciona con un diseño de encaje a presión para una instalación fácil sin necesidad de herramientas. Pida los ángulos de rack por separado, de ser necesario.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Espesor 1.52mm
Espesor 16ga
Color Gris claro
Acabado Polvo recubierto
Código de color RAL 7035
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.