NEMA tipo 9
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
NEMA tipo 9
Para usarse en áreas División 1 y 2 de Clase II, como se define en el artículo 500 del Código Eléctrico Nacional, con presencia de polvos combustibles.
Estándares del sector
UL clase II división 1 y áreas del grupo E, F y G
UL File No. E67456
N.º de archivo CSA: 42186
CSA certified for Class II Division 1 and 2 Group E, F and G locations
IEC 60529, IP60
CSA File No. 42186
Detalles
Recursos
Características
- Los extremos son de placa de acero de 38 pulg. (10 mm) para proporcionar un mínimo de 3.50 roscas completas para tubos de hasta 2.00 pulg. (51 mm)
- Las cubiertas son de 25 pulg. (6 mm) para permitir el montaje de botones y luces del piloto NEMA 9, que requieren orificios roscados (3/4-14 rosca NPSM).
- Bisagras de la cubierta de alta resistencia en los gabinetes cuando “A” es 20.00 pulgadas (508 mm) o más
- La junta de fibra, acoplada mecánicamente a la cubierta, asegura un gabinete hermético al polvo.
- Pernos de collarín o tuerca de soldado provistos para montar paneles opcionales
Especificaciones
| Código de color | ANSI 61 |
| Color | Gris |
| Material | Acero suave |
| Acabado | Polvo recubierto |
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.