Estantería fija
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Estantería fija
La estantería fija se monta en los ángulos del rack delanteros y traseros. La estantería es ajustable con soportes de acero de calibre 12. Ajustable para adaptarse a gabinetes de múltiples profundidades o a ubicaciones en ángulo de rack. La clasificación de carga es de 150 lb (68 kg). Los accesorios para racks que son más cortos que la profundidad del gabinete pueden montarse en ángulos de rack o soportes de accesorios de marco con rieles sujetadores. Estos artículos se ordenan por separado.
Detalles
Recursos
Especificaciones
| Espesor | 1.9mm |
| Espesor | 14ga |
| Color | Gris claro |
| Acabado | Polvo recubierto |
| Código de color | RAL 7035 |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Página de ventas
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.