Base sólida ProLine G2 de 0 mm, fits 800x400mm, Pintado
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Base sólida ProLine G2 de 0 mm, fits 800x400mm, Pintado
N.º de catálogo: P2B084
Las bases sólidas ProLine G2 de 0 mm se utilizan para cerrar la abertura inferior en un marco de gabinete.
Lifecycle Status:
Phase-out
Imprimir esta página
Detalles
Recursos
CAD
Distribuidores en su área
Características
- Se pueden usar ruedas o niveladores para sujetar la base sólida, en lugar del hardware incluido.
- La junta de poliuretano sin uniones (componente reconocido por UL, compatible con CSA) proporciona un sello hermético al agua y al polvo contra la humedad y los contaminantes.
- Incluye cuatro pernos hexagonales de M12 para la instalación.
- Las bases sólidas están terminadas con pintura sobre superficies chapadas.
Especificaciones
Atributos del producto
Número de boletín
Certificado de agencia de homologación
Ficha técnica
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
GENERACIÓN DE CAD
A continuación, se muestra una lista de distribuidores autorizados que actualmente tienen este artículo en stock:
| Distribuidor | Cantidad | Fecha en stock |
|---|
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.