Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

F44LE9AC_ElbowOutsideTopOpening2, Commercial > Cable and Wire Management > Lay-In Wireway, Lay-in NEMA Type 12 Wireway, 90-Degree Elbow, Outside Top Opening, F44LE9AC, F66LE9AC, F88LE9AC Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Codo de 90 grados, apertura superior hacia fuera, cubierta abisagrada, tendido

El codo de 90º con cubierta de bisagra empotrada y apertura superior externa se utiliza para instalaciones de ductos en ángulo recto. Este accesorio de codo permite una caída vertical al equipo debajo en una esquina de 90º mientras mantiene la característica de apertura superior empotrada.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Código de color ANSI 61
Acabado Galvanizado; Polvo recubierto
Color Gris
Material Acero suave
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.